Polska - Polski

Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis; rozsył średni, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10

BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis; rozsył średni, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 19950700
Pełny kod zamówienia: 871951419950700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 txt 6.4 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868155 pl_PL pdf 346.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868155_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868155_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 IES
Dialux
ULD File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Metronomis-LED-Sharp-Ref-910770230983-RECYCLED-ALU pdf 970.9 kB