Signify BSP794 | CLASSICSTREET SUSPENDED, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Klasa bezpieczeństwa I, Średni rozsył 70, Szyba płaska, Czarny, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Proste zawiesie, standardowe

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz z interfejsem DALI, 4352 lm, 40 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 70, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 23357700
Pełny kod zamówienia: 871951423357700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED63 [LED module 6300 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060039 pl_PL pdf 130.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060039_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060039_EU
Wiele zasobów - Visuals