Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Klasa bezpieczeństwa I, Średni rozsył 70, Szyba płaska, Czarny, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 70, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 23351500
Pełny kod zamówienia: 871951423351500

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED63 [LED module 6300 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060033 pl_PL pdf 132.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060033_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060033_EU
Wiele zasobów - Visuals