Polska - Polski

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutralna biel, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Klasa bezpieczeństwa II, Szeroki rozsył 10, Szyba płaska, Czarny, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z regulacją i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 4320 lm, 38.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 11690300
Pełny kod zamówienia: 871869911690300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED63 [LED module 6300 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 7.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023860 pl_PL pdf 164.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023860_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023860_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT