Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutralna biel, Zasilacz z regulacją, Klasa bezpieczeństwa II, Rozsył symetryczny 50, Szyba płaska, Czarny, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm
BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED42 [LED module 4200 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat