Polska - Polski

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz (wł./wył.), Klasa bezpieczeństwa II, Rozsył symetryczny 50, Szyba matowa, Czarny, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 11680400
Pełny kod zamówienia: 871869911680400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED52 [LED module 5200 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF txt 7.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300023850 pl_PL pdf 166.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300023850_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300023850_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
ClassicStreet-BDP794-60P-3D09.r3d r3d 226.7 kB
Rysunki CAD
ClassicStreet-BDP794_60P-3D07.max max 916.0 kB
Rysunki CAD
ClassicStreet-BDP794-60P-3D04.dxf dxf 1.6 MB
Rysunki CAD
ClassicStreet-BDP794_60P-3D08.sat sat 97.8 kB
Rysunki CAD
ClassicStreet-BDP794-60P-3D05.m3d m3d 111.5 kB
Rysunki CAD
ClassicStreet-BDP794_60P-3D03.dwg dwg 193.5 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF LDT