Opis produktu
Urban road & street light, Stop aluminium, Ciemnoszary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Zaczep łańcuchowy, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I