Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), Klasa bezpieczeństwa I, IP66
BSS300 LED60/730-1P DM16P G1
Opis produktu
Urban road & street light, Stop aluminium, Ciemnoszary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik bez funkcji przyciemniania Economy (bez LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat