Polska - Polski

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, InterAct Pro, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S

Opis produktu

Urban road & street light, Stop aluminium, Ciemnoszary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I

Kod zamówienia: 36960400
Pełny kod zamówienia: 872110336960400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S txt 5.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060804 pl_PL pdf 378.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060804_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060804_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S IES
Plik Revit
BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S 912300060804 ZIP
Dialux
ULD File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S LDT