Polska - Polski

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 4280 lm, 3000 K, InterAct Pro, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Opis produktu

Urban road & street light, Stop aluminium, Ciemnoszary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 4280 lm, 32.6 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I

Kod zamówienia: 36958100
Pełny kod zamówienia: 872110336958100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P txt 5.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060802 pl_PL pdf 395.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P IES
Dialux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P LDT