Opis produktu
poliwęglan, Ciemnoszary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, 6/6 kV, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa