Polska - Polski

Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), Klasa bezpieczeństwa I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP

Opis produktu

Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Ciemnoszary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Wersja 24 Peformance ze średnim rozsyłem (dla 5050), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, 6/6 kV, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 95664300
Pełny kod zamówienia: 872016995664300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP txt 6.1 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925871013 pl_PL pdf 497.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB
Instrukcje instalacji
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925871013_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925871013_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP LDT