Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 52, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Wspornik montażowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 52, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 6,0 m bez wtyczki, Blokowa złączka śrubowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat