Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 52, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bocznie na wysięgniku o średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 52, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 6,0 m bez wtyczki, Blokowa złączka śrubowa

Kod zamówienia: 37025900
Pełny kod zamówienia: 872110337025900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060811 pl_PL pdf 141.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060811_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060811_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S IES
Dialux
ULD File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S ULD
Relux
ROLF File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S LDT