Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Blokowa złączka śrubowa

Kod zamówienia: 87865800
Pełny kod zamówienia: 871869987865800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024408 pl_PL pdf 144.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024408_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024408_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT