Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 52, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz z interfejsem DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 52, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 10 m bez wtyczki, Blokowa złączka śrubowa

Kod zamówienia: 912300060817
Pełny kod zamówienia: 872110337031000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED120 [LED module 12000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060817 pl_PL pdf 134.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060817_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060817_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT