Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył 52, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BRP531 LED120-1P/830II DW52P D9 ALGR 60S
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bocznie na wysięgniku o średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Szeroki rozsył 52, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód 10 m bez wtyczki, Blokowa złączka śrubowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat