Polska - Polski

Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Asymetryczny rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STDE

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Asymetryczny rozsył zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Noturne - Dark sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK11 | 50 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowa ochrona przeciwprzepięciowa + ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi kV, Przewód 0,5 m ze złączką, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 23706300
Pełny kod zamówienia: 871951423706300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 txt 6.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060043 pl_PL pdf 143.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060043_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060043_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB