Polska - Polski

Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, Sieć GPRS, Symetryczny rozsył światła zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark sky), InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symetryczny rozsył światła zgodny z francuskimi przepisami PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark sky), IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK11 | 50 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do maksymalnego napięcia wyrażonego w kV - tryb różnicowy + ochrona ESD kV, Przewód 6,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 23704900
Pełny kod zamówienia: 871951423704900

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50 [LED module 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 txt 6.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060041 pl_PL pdf 260.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060041_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060041_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB