Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 53 W, 5670 lm, 3000 K, CRI80, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa I, IP66
BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją, 5670 lm, 53 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat