Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symetryczna, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BDS491 CG25-/730 II S GR 60
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Zasilacz z regulacją, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 0,2 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- Osprzęt
- EB [Elektroniczny]
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat