Polska - Polski

Philips Stela+ gen2 (wersja długa, kwadratowa i szeroka), Urban road & street light, 75 W, 8100 lm, 3000 K, CRI80, Standardowa optyka drogowa dla klasy ME, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Uchwyt montażowy do średnicy 60 do 76 mm, Zasilacz (wł./wył.), 8100 lm, 75 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.330, 0.340) SDCM <7, CRI80, Standardowa optyka drogowa dla klasy ME, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka śrubowa z wtyczką i gniazdem

Kod zamówienia: 20779000
Pełny kod zamówienia: 871951420779000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED100 [LED module 10000 lm]
Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024802 pl_PL pdf 373.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Stela Wide and Square pdf 6.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 IES
Dialux
ULD File - BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 ULD
Relux
ROLF File - BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 ROLFZ
LDT
LDT File - BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76 LDT