Polska - Polski

Philips Naświetlacze Ledinaire Solar, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, Pilot na podczerwień, Symetryczna, IP65

BVP085 LED42/830

Opis produktu

Aluminium, Szary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 4160 lm, 32 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa III, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, 2 × 0,75 mm², Wodoszczelna zewnętrzna złączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 75203099
Pełny kod zamówienia: 872016975203099

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED42S [LED module, system flux 4200 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED system in flux
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401882102 pl_PL pdf 225.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401882102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401882102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP085 LED42/830 ies 14.0 kB