Opis produktu
Under-canopy light, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego, 11700 lm, 75 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka śrubowa