Polska - Polski

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 10920 lm, 5700 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni asymetryczny do stacji benzynowych, IP66

BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS

Opis produktu

Under-canopy light, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 10920 lm, 74 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Średni asymetryczny do stacji benzynowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód bez wtyczki 3-biegunowej, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 81944600
Pełny kod zamówienia: 871869981944600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED128 [LED module 12800 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866262 pl_PL pdf 132.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866262_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866262_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS LDT