Polska - Polski

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Opis produktu

Under-canopy light, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód bez wtyczki 3-biegunowej, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 99754300
Pełny kod zamówienia: 871869699754300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED81 [LED module 8100 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925865276 pl_PL pdf 132.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925865276_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925865276_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BBP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/740 I PRM LDT