Polska - Polski

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78539 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Opis produktu

Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 78539 lm, 530 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 79630000
Pełny kod zamówienia: 872016979630000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED930 [LED module 93000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
3 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU txt 10.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060569 pl_PL pdf 166.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060569_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060569_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB