Polska - Polski

Signify Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU

Opis produktu

Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 79617100
Pełny kod zamówienia: 872016979617100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED300 [LED module 30000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU txt 10.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060556 pl_PL pdf 153.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060556_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060556_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB