Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
Opis produktu
Aluminium, Aluminium, Zasilacz (wł./wył.), 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat