Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 145004 lm, 4000 K, CRI70, Szeroki rozsył, IP66
BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU
Opis produktu
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Zasilacz (wł./wył.), 145004 lm, 1000 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Szeroki rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED1650 [LED module 165000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat