Signify Luma gen2, Road & street light, 31.5 W, 4550 lm, 4000 K, CRI70, Sieć GPRS, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 4550 lm, 31.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925868409
Pełny kod zamówienia: 871951462472600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868409 pl_PL pdf 285.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868409_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868409_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 LDT