Signify Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Szeroki rozsył 50, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB
Nowość
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat