Signify Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP701 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, interfejsem SystemReady i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowanym), Stały strumień świetlny, 5220 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925868136
Pełny kod zamówienia: 871951418111300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868136 pl_PL pdf 241.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868136_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868136_EU
Wiele zasobów - Visuals