Signify Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 50, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 18202800
Pełny kod zamówienia: 871951418202800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED140 [LED module 14000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868050 pl_PL pdf 246.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868050_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868050_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Plik Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB