Signify Luma gen2, Road & street light, 87 W, 13500 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 13500 lm, 87 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925867142
Pełny kod zamówienia: 871951410403700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED150 [LED module 15000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867142 pl_PL pdf 288.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867142_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867142_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
Rysunki CAD
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ LDT