Philips UniDot G2

Pobudza kreatywność

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

UniDot G2 to natynkowa, zewnętrzna, kompaktowa architektoniczna oprawa LED do bezpośredniego oświetlania punktowego, przeznaczona do oświetlania elewacji i zastosowań zewnętrznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej i 3 różnym optykom UniDot G2 idealnie nadaje się do stosowania na fasadach budynków, mostach, w teatrach, parkach rozrywki i centrach rekreacyjnych. Dostępne barwy światła: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Trzy różne optyki i interfejs sterujący DMX zapewniają architektom i projektantom swobodę eksplorowania szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez żadnych ograniczeń.

Korzyści

  • Wersje diod LED o małej i dużej mocy spełniają wszystkie potrzeby użytkowników.

  • Trzy różne optyki pasujące do szerokiego wachlarza zastosowań

Cechy

  • Trzy rozmiary oraz diody LED o małej i dużej mocy.

  • Standard RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K.

Zastosowania

  • Mosty, pomniki i fasady
  • Architektura krajobrazu
  • Parki i place

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniDot G2 pl_PL pdf 874.2 kB
Instrukcje instalacji
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniDot G2
Wiele zasobów - Visuals