Polska - Polski

Philips UniBar

Oprawy liniowe świecące światłem bezpośrednim do kreatywnych zastosowań architektonicznych i multimedialnych na elewacjach

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

UniBar to nabudowane smukłe oprawy liniowe LED świecące światłem bezpośrednim do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych dopuszczone do użytku zewnętrznego. Zostały opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, i oświetleniu zewnętrznym. Solidna konstrukcja mechaniczna i unikalna optyka sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlania fasad budynków, elewacji multimedialnych, mostów, wiaduktów oraz wszelkich zastosowań wymagających bezpośredniego światła ze smukłych opraw liniowych. Dedykowane układy optyczne, okablowanie przelotowe oraz opcja z interfejsem układu sterowania DMX z maks. 10 pikselami (10IDs). Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel.

Korzyści

  • Diody LED o niskiej mocy zapewniają kontrolę rozsyłu światła

  • Do 10 pikseli (10IDs) zapewniających łatwe i elastyczne sterowanie

Cechy

  • Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K

  • Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel

Zastosowania

  • Mosty, pomniki i fasady
  • Parki i place
  • Krajobraz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniBar pl_PL pdf 668.4 kB
Instrukcje instalacji
UniBar pdf 45.7 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniBar
Wiele zasobów - Visuals