Philips UniSpot

Wyrafinowany i kompaktowy reflektor zewnętrzny

Produkty

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
911401733434
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
911401733444
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
911401733454
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
911401733474
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
911401733524
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
911401733534

Informacje o serii produktów

Opis

Philips UniSpot wyróżnia się wyrafinowaną i kompaktową konstrukcją łączącą w sobie piękno i funkcjonalność, dzięki czemu doskonale wpasowuje się w różnorodne zastosowania miejskie. Reflektory z serii UniSpot charakteryzują się cylindryczną geometrią.

Korzyści

  • Elegancki i minimalistyczny design, odpowiedni do różnych zastosowań

  • Różnorodność optyki i kolorów

Cechy

  • Standardowe: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K i 4000K

  • Opcjonalnie 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatyczny i RGB+5700K,

Zastosowania

  • Mosty, pomniki i fasady
  • Budynki miejskie
  • Parki i place

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniSpot pl_PL pdf 485.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-UniSpot
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Kolekcja z rodziny IES
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB