Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex: oświetlenie wnękowe o żywej barwie światła

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

UNILinear Flex jest naprawdę i doskonale wodoodporne i anty-pyłowych pasków LED z profesjonalnego projektu, aby zagwarantować wydajność oświetlenia. Dzięki wypełnieniu anty-UV poliuretanu i przetwarzania przez metody nawadniania kleju uszczelniającego, to nie tylko zapewnić wysoką jakość oświetlenia spójność kolorów, ale także chronić produkty na zewnątrz przed z trudnych warunkach na zewnątrz. To może być stosowany do dekoracji oświetlenia i oświetlenia orientacyjnego na zewnątrz, wyższy CRI (80) zapewnia dobrą wydajność oświetlenia w oddawaniu barw.

Korzyści

  • Wodoodporny i z żywą barwą światła

  • Mniejsze koszty utrzymania i mniej obaw związanych z inwazją wody

Cechy

  • Uszczelniony poliuretanem anty-UV bez zmiany barwy światła i starzenia się od promieni UV

  • Różne strumienie świetlne od 400 lm do 1200 lm na metr

Zastosowania

  • Oświetlenie dekoracyjne
  • Oświetlenie prowadzące
  • oświetlenie wnękowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UNILinear Flex pl_PL pdf 411.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-UNILinear Flex
Wiele zasobów - Visuals