Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 16 345 | - | >80 | 300 | |||
80 | 23 900 | 2700 | >80 | 300 | |||
79 | 23 755 | 3000 | >80 | 300 | |||
50 | 15 115 | - | >80 | 300 | |||
53 | 15 785 | - | >80 | 300 | |||
88 | 39 740 | 4000 | >80 | 450 | |||
48 | 21 590 | - | >80 | 450 | |||
53 | 23 675 | - | >80 | 450 |
Informacje o serii produktów
Opis
Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania.
Korzyści
Duża elastyczność konstrukcji z indywidualnie nachylanymi głowicami i sterownikami
Stwórz odpowiedni nastrój dzięki sześciu różnym soczewkom rozpraszającym (od punktu wąskiego po szeroki projektorowy)
Cechy
Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K
Opcja: 5000 K, kolory monochromatyczne i regulowana biel
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Wyłącznie do użytku na zewnątrz.