Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 11 520 | - | >80 | 200 | |||
88 | 21 035 | 4000 | >80 | 240 | |||
47 | 11 190 | - | >80 | 240 | |||
82 | 19 795 | 3000 | >80 | 240 | |||
92 | 22 085 | 4000 | >80 | 240 | |||
49 | 11 750 | - | >80 | 240 | |||
85 | 20 500 | 3000 | >80 | 240 | |||
95 | 22 875 | 4000 | >80 | 240 |
Informacje o serii produktów
Opis
Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania.
Korzyści
Duża elastyczność konstrukcji z indywidualnie nachylanymi głowicami i sterownikami
Stwórz odpowiedni nastrój dzięki sześciu różnym soczewkom rozpraszającym (od punktu wąskiego po szeroki projektorowy)
Cechy
Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K
Opcja: 5000 K, kolory monochromatyczne i regulowana biel
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Wyłącznie do użytku na zewnątrz.