Philips UniFlood C Pro
Stałe lub dynamiczne oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych
Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 7 310 | 2700 | >80 | 100 | |||
68 | 6 770 | 2700 | >80 | 100 | |||
55 | 5 480 | 2700 | >80 | 100 | |||
51 | 5 075 | 2700 | >80 | 100 | |||
53 | 5 305 | 2700 | >80 | 100 | |||
49 | 4 915 | 2700 | >80 | 100 | |||
64 | 6 445 | 3000 | >80 | 100 | |||
60 | 5 970 | 3000 | >80 | 100 |
Informacje o serii produktów
Opis
Philips UniFlood C Pro to eleganckie, a zarazem solidne rozwiązanie. Cylindryczny kształt i opływowe linie, które pięknie łączą przednią i tylną obudowę, nadają mu unikalny charakter. To gratka dla miłośników kompaktowych projektów oświetlenia architektonicznego, w których każdy element ma swój cel. Przednia część generuje wyjątkowe oświetlenie, podczas gdy tylna kryje w sobie wszystkie elementy elektryczne. Pomiędzy obiema sekcjami znajdują się elementy odprowadzające ciepło, które nie tylko pełnią funkcję praktyczną, ale także służą jako element dekoracyjny. Philips UniFlood C Pro to ekonomiczny reflektor architektoniczny LED do zastosowań zewnętrznych, który sprawdzi się jako oświetlenie elewacji lub krajobrazu bądź jako zewnętrzne oświetlenie projektorowe. Solidna konstrukcja mechaniczna i niezwykle wydajna optyka sprawiają, że to idealne rozwiązanie do oświetlania elewacji wielopiętrowych obiektów, mostów, punktów orientacyjnych i pomników. Architekci i projektanci mają swobodę eksplorowania nieograniczonej gamy koncepcji i wzorów — mają do dyspozycji ogromny wybór kolorów, soczewek rozpraszających, a także różne opcje sterowania z użyciem interfejsu sterownika DMX512/RDM.
Korzyści
Dostępne w kolorach białym, monochromatycznym, RGB, RGBW i przestrajalnym białym
Szeroki wybór kątów rozsyłu wiązki światła: od punktu wąskiego po szeroki projektorowy
Cechy
Solidna konstrukcja, stopień ochrony IP66 do użytku na zewnątrz
Opcje rozsyłu optycznego: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° i 60°
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Wyłącznie do użytku na zewnątrz