Polska - Polski

Philips UniFlood C Pro

Stałe lub dynamiczne oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Philips UniFlood C Pro to eleganckie, a zarazem solidne rozwiązanie. Cylindryczny kształt i opływowe linie, które pięknie łączą przednią i tylną obudowę, nadają mu unikalny charakter. To gratka dla miłośników kompaktowych projektów oświetlenia architektonicznego, w których każdy element ma swój cel. Przednia część generuje wyjątkowe oświetlenie, podczas gdy tylna kryje w sobie wszystkie elementy elektryczne. Pomiędzy obiema sekcjami znajdują się elementy odprowadzające ciepło, które nie tylko pełnią funkcję praktyczną, ale także służą jako element dekoracyjny. Philips UniFlood C Pro to ekonomiczny reflektor architektoniczny LED do zastosowań zewnętrznych, który sprawdzi się jako oświetlenie elewacji lub krajobrazu bądź jako zewnętrzne oświetlenie projektorowe. Solidna konstrukcja mechaniczna i niezwykle wydajna optyka sprawiają, że to idealne rozwiązanie do oświetlania elewacji wielopiętrowych obiektów, mostów, punktów orientacyjnych i pomników. Architekci i projektanci mają swobodę eksplorowania nieograniczonej gamy koncepcji i wzorów — mają do dyspozycji ogromny wybór kolorów, soczewek rozpraszających, a także różne opcje sterowania z użyciem interfejsu sterownika DMX512/RDM.

Korzyści

  • Dostępne w kolorach białym, monochromatycznym, RGB, RGBW i przestrajalnym białym

  • Szeroki wybór kątów rozsyłu wiązki światła: od punktu wąskiego po szeroki projektorowy

Cechy

  • Solidna konstrukcja, stopień ochrony IP66 do użytku na zewnątrz

  • Opcje rozsyłu optycznego: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° i 60°

Zastosowania

  • Mosty, pomniki, fasady
  • Krajobraz
  • Parki i place

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wyłącznie do użytku na zewnątrz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro pl_PL pdf 1.1 MB
Instrukcje instalacji
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Wiele zasobów - Visuals