Philips Uni Uchwyt ścienny wpuszczany

Oprawa ścienna Uni do wbudowania: wpuszczana oprawa ścienny montowany na powierzchni, np. w garażach, wejściach, zewnętrznych tarasach i ścianach wokół oraz wewnątrz ogrodu.

Produkty

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
911401698508
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012
911401698608

Informacje o serii produktów

Opis

W miejscach publicznych, takich jak parkingi, wejścia, zewnętrzne tarasy czy ściany wokół i wewnątrz ogrodów, należy stosować maksymalnie niezawodne i profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Oprawę ścienną Philips Uni do wbudowania można łatwo zamontować w żądany sposób, tak aby optymalnie oświetlała otoczenie. Nowoczesny, elegancki wygląd sprawia, że oprawa świetnie się sprawdzi zarówno przy renowacjach, jak i nowych instalacjach. Oprawa ścienna Uni Philips do wbudowania działa bardzo niezawodnie. Podobnie jak inne produkty Philips, została zaprojektowana i jest wytwarzana według szeregu rygorystycznych standardów jakościowych Philips oraz ma bardzo dobrą relację ceny do jakości. To kolejna przystępna cenowo, energooszczędna i trwała oprawa oświetleniowa w naszej rodzinie lamp ściennych do montażu wpuszczanego.

Korzyści

  • Nowoczesny, opływowy design.

  • Wpuszczana oprawa ścienna o dużej mocy (12 W) z możliwością przystosowania na 20 W.

Cechy

  • Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.

  • Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.

Zastosowania

  • Pasaże
  • Parki i place
  • Zewnętrzne parkingi

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Uni Uchwyt ścienny wpuszczany pl_PL pdf 189.5 kB
Instrukcje instalacji
BWP400 pdf 4.0 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Uni Uchwyt ścienny wpuszczany
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
BWP400 A zip 414.5 kB