Philips Uchwyt ścienny Uni

Uni Wall Mount: Urban Wall Mount można stosować na powierzchniach, np. w garażach parkingowych, wejściach, na tarasach zewnętrznych i ścianach w ogrodach.

Produkty

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
911401698008

Informacje o serii produktów

Opis

W miejscach publicznych, np. na parkingach, wejściach, na terenach zewnętrznych i ogrodach, poszukuje się najbardziej niezawodnych i profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Dzięki regulowanemu kątowi montażu oprawę można zainstalować zgodnie z wymaganiami, zapewniając optymalne oświetlenie otoczenia. Nowoczesna, smukła konstrukcja sprawia, że oprawę tę można zamontować zarówno w przypadku remontu, jak i w nowych instalacjach. Uchwyt ścienny Philips Uni zapewni Ci wyjątkową niezawodność i nie tylko. Podobnie jak inne produkty z tej serii Philips, konstrukcja produktu jest zgodna z najwyższymi standardami jakości firmy Philips i charakteryzuje się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Dlatego montaż naścienny Philips Uni Wall Mount stanowi ekonomiczny, energooszczędny i trwały wybór w rodzinie montażu naściennego.

Korzyści

  • • Nowoczesny, opływowy design

  • • Regulowany kąt montażu (0-90)

Cechy

  • Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium i dyfuzor ze szkła hartowanego.

  • Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze architektonicznego brązu z fakturą.

Zastosowania

  • Pasaże
  • Parki i place
  • Zewnętrzne parkingi

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Uchwyt ścienny Uni pl_PL pdf 229.4 kB
Instrukcje instalacji
BWP42X pdf 1.2 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Uchwyt ścienny Uni
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
BWP42X A zip 1.2 MB
Plik Revit
BWP42X B zip 1.5 MB