Philips UniString

Oprawy pikselowe świecące światłem bezpośrednim do kreatywnych zastosowań architektonicznych i multimedialnych na elewacjach

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

UniString to montowany powierzchniowo, przeznaczony do montażu na zewnątrz i o kompaktowych rozmiarach architektoniczny łańcuch LED do bezpośredniego oglądania, który został zaprojektowany do zastosowań w oświetleniu zewnętrznym fasad architektonicznych i medialnych. Solidna konstrukcja mechaniczna, łatwy montaż i unikalne soczewki optyczne sprawiają, że UniString jest idealnym rozwiązaniem dla budynków/fasad medialnych, mostów, aren, teatrów, parków rozrywki i centrów rekreacyjnych. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Dostępne w symetrycznych i asymetrycznych rozkładach optycznych z opcją sterowania DMX, aby dać architektom i projektantom swobodę eksploracji szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez ograniczeń.

Korzyści

  • Dostępne w trzech rozmiarach i trzech zakresach mocy, aby dopasować się do wszelkich wymagań zastosowań.

  • Solidna konstrukcja i stopień ochrony IP66 do zastosowań zewnętrznych.

Cechy

  • Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K

  • Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel

Zastosowania

  • Mosty, pomniki i fasady
  • Krajobraz
  • Parki i place

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wyłącznie do użytku na zewnątrz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniString pl_PL pdf 506.2 kB
Instrukcje instalacji
UniString pdf 18.3 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniString
Wiele zasobów - Visuals