UniDot G2 to natynkowa, zewnętrzna, kompaktowa architektoniczna oprawa LED do bezpośredniego oświetlania punktowego, przeznaczona do oświetlania elewacji i zastosowań zewnętrznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji mechanicznej i 3 różnym optykom UniDot G2 idealnie nadaje się do stosowania na fasadach budynków, mostach, w teatrach, parkach rozrywki i centrach rekreacyjnych. Dostępne barwy światła: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Trzy różne optyki i interfejs sterujący DMX zapewniają architektom i projektantom swobodę eksplorowania szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez żadnych ograniczeń.
Wersje diod LED o małej i dużej mocy spełniają wszystkie potrzeby użytkowników.
Trzy różne optyki pasujące do szerokiego wachlarza zastosowań
Trzy rozmiary oraz diody LED o małej i dużej mocy.
Standard RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K.