Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 90555700
Pełny kod zamówienia: 872790090555700

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713032666 pl_PL pdf 458.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713032666_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713032666_EU
Wiele zasobów - Visuals