Polska - Polski

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913713032266
Pełny kod zamówienia: 872790089739500

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Prąd upływu (Max)
    0,5 mA
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,35 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    18 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    28

Do pobrania

Rodzina produktów