Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Dane techniczne
- Napięcie wejściowe 220 do 240 V
- Częstotliwość linii 50 to 60 Hz
- Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz
- Szerokość prądu rozruchowego 0,30 ms
- Współczynnik mocy (ułamek) 0.99
- Szczyt prądu rozruchowego (Max) 24 A
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) 20